![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414937-WEB-R.jpg)
EMS CX3 μονάδα διαμόρφωσης τοπικού ελέγχου
EMS CX3
Legrand
EMS CX3 μονάδα διαμόρφωσης τοπικού ελέγχου
ΚΩΔ. 414937
EAN.
3414970805287
Για την ταυτοποίηση, έλεγχο και απεικόνιση της εγκατάστασης χωρίς οθόνη υπολογιστή ή σύνδεση IP. 4 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
280,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Other |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With lighting | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
With transmission function | No |
With signal tone | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Width of the front | 17 mm |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ