![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026067-LEGRAND-1000.jpg)
ELM ΜΠΛΟΚ Ρελέ διαρροής LED για DPX³ 630 4Π, 630Α
DPX3
Legrand
ELM ΜΠΛΟΚ Ρελέ διαρροής LED για DPX³ 630 4Π, 630Α
ΚΩΔ. 026067
EAN.
3245060260675
ELM ΜΠΛΟΚ Ρελέ διαρροής LED για DPX³ 630 4Π, 630Α.Aπομακρυσμένη επαφή ένδειξης σφάλματος
Εγγύηση 2 χρόνια
980,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ