![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-026063-WEB-R.jpg)
ELM ΜΠΛΟΚ Ρελέ διαρροής LED για DPX³ 630 4Π, 400Α
DPX3
Legrand
ELM ΜΠΛΟΚ Ρελέ διαρροής LED για DPX³ 630 4Π, 400Α
ΚΩΔ. 026063
EAN.
3245060260637
ELM ΜΠΛΟΚ Ρελέ διαρροής LED για DPX³ 630 4Π, 400Α.Aπομακρυσμένη επαφή ένδειξης σφάλματος
Εγγύηση 2 χρόνια
968,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ