![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412093-WEB-R.jpg)
EDMX3 μετρητής ενέργειας 3Φ 63Α 230/400V διπλού τιμολογίου RS485 MID
EMDX3
Legrand
EDMX3 μετρητής ενέργειας 3Φ 63Α 230/400V διπλού τιμολογίου RS485 MID
ΚΩΔ. 412093
EAN.
3414971413931
Ηλεκτρικός μετρητής ενεργής και άεργης ενέργειας που καταναλώνεται από ένα τριφασικό κύκλωμα κατά την προστασία διανομής. Αυτή η συσκευή μετρά μέσω μετασχηματιστών ρεύματος όλες τις ηλεκτρικές τιμές του κυκλώματος σε έναν πίνακα διανομής.
Εγγύηση 2 χρόνια
475,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of meter | Electronic |
---|---|
Nominal current (In) | 5 A |
Max. current (Imax) | 63 A |
Nominal voltage (Un) N-L | 197-265 V |
Nominal voltage (Un) L-L | 340-460 V |
Frequency | 49-61 Hz |
Accuracy class | B |
Pole type | Three conductor/four conductor |
Model | Direct measurement |
Energy type | Effective power and blind power |
Suitable for | Purchase/supply |
Tariff type | Two-tariff |
Tariff control | External |
Measurement type load profile | No |
Escapement mechanism | Yes |
Calibrated | Yes |
Approval | Measuring Instruments Directive |
Pulse output | None |
Type of indication | Digital |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
---|---|
Width | 71.2 mm |
Depth | 66 mm |
Height | 92.4 mm |
Type of interface | RS-485 |
With lock code | Yes |
Number of positions total (counter) | 9 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -25-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1-16 mm² |
Label space/information surface | No |
Connected object | No |
Έντυπα
9 έντυπα