![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412082-WEB-R.jpg)
EDMX3 μετρητής ενέργειας 1Φ 63Α 230V PULSE MID
EMDX3
Legrand
EDMX3 μετρητής ενέργειας 1Φ 63Α 230V PULSE MID
ΚΩΔ. 412082
EAN.
3414971413832
Ηλεκτρικός μετρητής ενεργής και άεργης ενέργειας που καταναλώνεται από ένα τριφασικό κύκλωμα κατά την προστασία διανομής. Αυτή η συσκευή μετρά μέσω μετασχηματιστών ρεύματος όλες τις ηλεκτρικές τιμές του κυκλώματος σε έναν πίνακα διανομής.
Εγγύηση 2 χρόνια
336,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of meter | Electronic |
---|---|
Nominal current (In) | 10 A |
Max. current (Imax) | 63 A |
Nominal voltage (Un) N-L | 197-265 V |
Frequency | 49-61 Hz |
Accuracy class | B |
Pole type | Single phase |
Model | Direct measurement |
Energy type | Effective power and blind power |
Suitable for | Purchase/supply |
Tariff type | Two-tariff |
Tariff control | External |
Measurement type load profile | No |
Escapement mechanism | Yes |
Calibrated | Yes |
Approval | Measuring Instruments Directive |
Pulse output | Optical |
Pulse type | S0 |
Pulse rate | 0.001-10 Imp/kWh (kvarh) |
Type of indication | Digital |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
---|---|
Width | 35.8 mm |
Depth | 66 mm |
Height | 92.4 mm |
Type of interface | None |
With lock code | Yes |
Number of positions total (counter) | 9 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -25-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1-16 mm² |
Label space/information surface | No |
Connected object | No |
Έντυπα
7 έντυπα