![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-SP102-WEB-R.jpg)
EASYKIT τροφοδοτικό ράγας 2ΣΤ
EASYKIT
Bticino
EASYKIT τροφοδοτικό ράγας 2ΣΤ
ΚΩΔ. BT-SP102
EAN.
8005543714324
Τροφοδοτικό ράγας για EASYKIT θυροτηλεόρασης, 2 καλωδίων , ανταλλακτικό
Εγγύηση 2 χρόνια
123,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Input voltage | 240 V |
---|---|
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | AC |
Output voltage | 24 V |
Max. output current | 2500 mA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Height | 92.7 mm |
Width | 52 mm |
Depth | 58 mm |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Supply current | 0.225-2.5 A |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Black |
Connection type | Blade terminal |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ