![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-406289-WEB-R.jpg)
DX3 Ρελέ διαρροής stop & go με αυτόματη επαναφορά
DX3
Legrand
DX3 Ρελέ διαρροής stop & go με αυτόματη επαναφορά
ΚΩΔ. 406289
EAN.
3245064062893
Για αυτόματη επαναφορά 1 στοιχείου ανά πόλο RCCB και RCBO έως 63 A. Το STOP&GO χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανεπιθύμητης ενεργοποίησης που προκαλείται από προσωρινές ηλεκτρικές διαταραχές ή άλλα εξωτερικά συμβάντα.
Εγγύηση 2 χρόνια
318,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Earth leakage switch |
---|---|
Function | Monitoring unit with automatic reclosing |
Width in number of modular spacings | 2 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 0.2 A |
Rated voltage | 230 V |
---|---|
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | Yes |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 2 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 70.9 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 74.3 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ