DX3 Ραγοδιακόπτης απόζευξης AC 23A 3P 63A- 3 στοιχείων
DX3
Legrand
DX3 Ραγοδιακόπτης απόζευξης AC 23A 3P 63A- 3 στοιχείων
ΚΩΔ. 406536
EAN.
3245064065368
Τριπολικός Ραγοδιακόπτης με κόκκινο χειριστήριο Δέχονται βοηθητικά εξαρτήματα και εξαρτήματα μεταγωγής των ασφαλειών DX 3 Ένδειξη κατάστασης επαφών Ονομαστική ένταση: 63 Α
Εγγύηση 2 χρόνια
42,29 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as maintenance-/service switch | No |
Version as safety switch | Yes |
Version as emergency stop installation | No |
Max. rated operation voltage Ue AC | 400 V |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 4500 kA |
Number of poles | 3 |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
---|---|
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting 4-hole | No |
Suitable for front mounting centre | No |
Suitable for distribution board installation | Yes |
Suitable for intermediate mounting | No |
Type of control element | Toggle |
Interlockable | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Degree of protection (IP), front side | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-632428C
(0.25 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF208_1039/A1
(0.52 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_718581
(0.33 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ