Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 3P 63A- 3 στοιχείων

DX3 Legrand

DX3 Ραγοδιακόπτης AC 23A 3P 63A- 3 στοιχείων

ΚΩΔ. 406467 EAN. 3245064064675

Τριπολικός ραγοδιακόπτης Ονομαστική ένταση: 63 Α Μέγεθος: 3 στοιχεία των 17,5 mm Γκρί χειριστήριο

Εγγύηση 2 χρόνια
33,47 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch No
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation No
Max. rated operation voltage Ue AC 400 V
Rated permanent current Iu 63 A
Conditioned rated short-circuit current Iq 4500 kA
Number of poles 3
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting 4-hole No
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Type of control element Toggle
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP20
Width 53.1 mm
Height 88.9 mm
Depth 76.4 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 1.5-35 mm²
Connection type Busbar and cable
Label space/information surface Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01481EN-02.pdf pdf (0.43 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
406892.dwg dwg (0.17 Mo)
5 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_718516 (0.39 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40036739 (0.26 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-632116A (0.21 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40036760 (1.22 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR 644530B (0.56 Mo)