![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410643-LEGRAND-1000.jpg)
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 4P 63A HPI τύπου F, 300 έως 1000 mA
DX3
Legrand
DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 4P 63A HPI τύπου F, 300 έως 1000 mA
ΚΩΔ. 410643
EAN.
3245064106436
Προστατεύει τα άτομα από έμμεσες επαφές και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Παρέχει προστασία έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς λόγω ενός επίμονου ρεύματος σφάλματος γείωσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
260,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 250-440 V |
---|---|
Nominal current | 63 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.3-1 A |
Max. delay time | 150 ms |
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | F |
Frequency | 50 Hz |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-50 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-35 mm² |
Anti-nuisance tripping version | Yes |
With interlocking device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Pollution degree | 3 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Width | 160.2 mm |
Height | 116.7 mm |
Depth | 78 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Mounting method | DIN rail |
Connected object | No |
Application store for download | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ