Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 4P 40A τύπου AC, 30 mA

DX3 Legrand

DX3 μπλοκ Ρελέ διαρροής δυνατότητας προσθήκης μηχανισμού RCD, 4P 40A τύπου AC, 30 mA

ΚΩΔ. 410499 EAN. 3245064104999

Προστατεύει τα άτομα από άμεσες και έμμεσες επαφές και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Παρέχει προστασία έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς λόγω ενός επίμονου ρεύματος σφάλματος γείωσης.

Εγγύηση 2 χρόνια
139,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Nominal voltage 250-440 V
Nominal current 40 A
Rated fault current adjustable No
Rated fault current 0.03-0.03 A
Max. delay time 0 ms
Delay adjustable No
Number of poles 4
Leakage current type AC
Frequency 50 Hz
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Anti-nuisance tripping version No
With interlocking device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Pollution degree 2
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Width 124.6 mm
Height 96 mm
Depth 78 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Green/yellow
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Mounting method DIN rail
Connected object No
Application store for download Not applicable

Έντυπα

2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
G8191D.pdf pdf (1.06 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F01305EN-05.pdf pdf (0.39 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
410500.dwg dwg (0.29 Mo)
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_1340 (0.79 Mo)
PEP
LGRP-00802-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-IT-11142 (0.36 Mo)