Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DX3-IS ραγοδιακόπτης αποζεύκτης με χειριστήριο 4P 63A

DX3 Legrand

DX3-IS ραγοδιακόπτης αποζεύκτης με χειριστήριο 4P 63A

ΚΩΔ. 406544 EAN. 3245064065443

Διακόπτης απόζευξης για έλεγχο και απομόνωση της εγκατάστασης. Απομακρυσμένη ενεργοποίηση με σχετικό βοηθητικό χειριστήριο (διακοπή διακλάδωσης, πηνίο υπότασης).

Εγγύηση 2 χρόνια
55,16 €
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch No
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation No
Max. rated operation voltage Ue AC 400 V
Rated permanent current Iu 63 A
Conditioned rated short-circuit current Iq 4500 kA
Number of poles 4
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting 4-hole No
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Type of control element Toggle
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP20

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01677EN-00.pdf pdf (0.57 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
406544.dwg dwg (0.22 Mo)
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-632428C (0.25 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_718581 (0.33 Mo)
PEP
LGRP-00689-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF208_1039/A1 (0.52 Mo)