![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406286-LEGRAND-1000.jpg)
DX3 επιτηρητής υπέρτασης για την προστασία κυκλώματος σε περίπτωση υπέρτασης μεταξύ φάσης και ουδετέρου
DX3
Legrand
DX3 επιτηρητής υπέρτασης για την προστασία κυκλώματος σε περίπτωση υπέρτασης μεταξύ φάσης και ουδετέρου
ΚΩΔ. 406286
EAN.
3245064062862
Πηνίο υπέρτασης 230 V~ Προστασία κυκλώματος σε περίπτωση υπέρτασης μεταξύ φάσης και ουδετέρου Κατάλληλα για αυτόματες ασφάλειες TX 3 / DX 3 Τοποθετείται αριστερά της αυτόματης ασφάλειας Μέγιστο: 1 επαφή ανά συσκευή
Εγγύηση 2 χρόνια
35,82 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Shunt release (for power circuit breaker) |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 230 V |
Voltage type | AC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 20 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 71.5 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ