![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406252-WEB-R.jpg)
DX3 βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης σε σφάλμα
DX3
Legrand
DX3 βοηθητική επαφή ένδειξης κατάστασης σε σφάλμα
ΚΩΔ. 406252
EAN.
3245064062527
Βοηθητική επαφή - Ένδειξη απόζευξης σε σφάλμα 6 Α - 250 V~ Ένδειξη απόζευξης σε σφάλμα Κατάλληλα για αυτόματες ασφάλειες TX 3 / DX 3 καθώς και για αυτόματους διακόπτες διαρροής TX 3
Εγγύηση 2 χρόνια
27,59 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Auxiliary switch/fault-signal switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
Rated voltage | 240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 11 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 71.5 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ