![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-415932-WEB-R.jpg)
DX3 Aυτόματη ασφάλεια 1P+N 20A καμπύλης C, με προστασία τόξου 6000Α
DX3
Legrand
DX3 Aυτόματη ασφάλεια 1P+N 20A καμπύλης C, με προστασία τόξου 6000Α
ΚΩΔ. 415932
EAN.
3414971169449
Διακόπτης κυκλώματος ανίχνευσης βλαβών τόξου για προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφορτώσεις, βραχυκυκλώματα και σφάλματα τόξου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την απομόνωση της εγκατάστασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
196,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Release characteristic | C |
---|---|
Number of poles | 2 |
Rated current | 20 A |
Rated voltage | 230 V |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 60898 | 6 kA |
Voltage type | AC |
Current limiting class | 3 |
Frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Over voltage category | 3 |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
4 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Whitepaper
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ