![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038498-LEGRAND-1000.jpg)
DUPLIX θήκη ετικέτας 7 χαρακτήρων για τη σήμανση καλωδίων
DUPLIX
Legrand
DUPLIX θήκη ετικέτας 7 χαρακτήρων για τη σήμανση καλωδίων
ΚΩΔ. 038498
EAN.
3245060384982
DUPLIX θήκη ετικέτας για τη σήμανση καλωδίων. Πλαστική, διάφανη που κουμπώνει στις βάσεις 7 χαρακτήρων.
Εγγύηση 2 χρόνια
0,42 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 37.5 mm |
Width | 9.5 mm |
Colour | Yellow |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | Yes |
Imprint | None |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ