DPX3 πηνίο έλλειψης τάσης- 230V για DPX³ 160 και 250
DPX³
Legrand
DPX3 πηνίο έλλειψης τάσης- 230V για DPX³ 160 και 250
ΚΩΔ. 421022
EAN.
3245064210225
Πηνίo έλλειψης τάσης κατάλληλο για χρήση με διακόπτη ισχύος DPX³ 160 και DPX³ 250 Τάση πηνίου 230 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
123,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 200-230 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 200-230 V |
Voltage type for actuating | DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ