![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-338966-WEB-R.jpg)
DPX³ 630 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 630A με ικανότητα διακοπής 70kA
XL3 S
Legrand
DPX³ 630 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 4P, 630A με ικανότητα διακοπής 70kA
ΚΩΔ. 338966
EAN.
3414972239646
Bάση στήριξης για DSX διακόπτες φορτίου F2, για κάθετη στήριξη. Για ερμάρια 16 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
56,16 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height | 110 mm |
---|---|
Width | 380 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Perforated | Yes |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Colour | Colourless |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ