Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

DPX³ 630 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 630A με ικανότητα διακοπής 70kA

DPX3 630 Legrand

DPX³ 630 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 630A με ικανότητα διακοπής 70kA

ΚΩΔ. 422844 EAN. 3414972259149

DPX³ 630 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 630A με ικανότητα διακοπής 70kA.Με δυνατότητα ρύθμισης Ir, Isd, li, tr, tsd, tg

Εγγύηση 2 χρόνια
1 678,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated permanent current Iu 630 A
Rated voltage 230-400 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 70 kA
Overload release current setting 0.2 - 1 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 1.5 - 10 A
Device construction Complete device in housing
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator No
With integrated under voltage release No
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Width 270 mm
Height 150 mm
Depth 170 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5 - 70 °C
Storage temperature -40 - 85 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
Halogen free Yes
Terminals capacity 90 - 150 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Label space/information surface Yes
Contains Batteries and/or Accumulator No

Έντυπα

6 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE12999AA.pdf pdf (1.84 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
1 έντυπο
Software