Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

DPX³ 630 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 400A με ικανότητα διακοπής 70kA

XL3 S Legrand

DPX³ 630 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 400A με ικανότητα διακοπής 70kA

ΚΩΔ. 338961 EAN. 3414972239592

Bάση στήριξης για DSX διακόπτες φορτίου F1, για κάθετη στήριξη. Για ερμάρια 16 στοιχείων

Εγγύηση 2 χρόνια
55,12 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 110 mm
Width 380 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Operating / setting temperature -20-70 °C
Colour Colourless
Halogen free Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου