Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DPX³ 250 Αυτόματο ισχύος με πολυόργανο 4P 40A-70KA

DPX³ 250 ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ Legrand

DPX³ 250 Αυτόματο ισχύος με πολυόργανο 4P 40A-70KA

ΚΩΔ. 420675 EAN. 3245064206754

Αυτόματος ισχύος DPX³ 250 - 70 kA Ηλεκτρονικής απόζευξης Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 V~) 4Π In : 40 A

Εγγύηση 2 χρόνια
1 233,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated permanent current Iu 40 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 70 kA
Overload release current setting 16-40 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 24-400 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 24-400 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting Yes
DIN rail (top hat rail) mounting optional Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 1
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

8 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Y4268D.pdf pdf (3.71 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
420649.dwg dwg (0.21 Mo)
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-SE-101780 (5.66 Mo)
2 έντυπα
Software
Software