DPX³ 250 Αυτόματο ισχύος 70ΚΑ-250Α-με ενσωματωμένη διαφορική προστασία και Θερμομαγνητική απόζευξη
DPX³ 250
Legrand
DPX³ 250 Αυτόματο ισχύος 70ΚΑ-250Α-με ενσωματωμένη διαφορική προστασία και Θερμομαγνητική απόζευξη
ΚΩΔ. 420629
EAN.
3245064206297
Αυτόματος ισχύος DPX³ 250 -70 kA Θερμομαγνητικής απόζευξης και διαφορικής προστασίας Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 V~) 4Π In : 250 A
Εγγύηση 2 χρόνια
1 369,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 250 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Overload release current setting | 200-250 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 1250-2500 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 1250-2500 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | Yes |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
6 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
2 έντυπα
Software
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ