![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420608-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 Αυτόματο ισχύος 3P- 200A-70KA-με θερμομαγνητική απόζευξη
DPX³ 250
Legrand
DPX³ 250 Αυτόματο ισχύος 3P- 200A-70KA-με θερμομαγνητική απόζευξη
ΚΩΔ. 420608
EAN.
3245064206082
Αυτόματος ισχύος DPX³ 250 -70 kA Θερμομαγνητικής απόζευξης Ικανότητα διακοπής Icu: 70 kA (400 V~) 3Π In : 200 A
Εγγύηση 2 χρόνια
570,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 200 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Overload release current setting | 160-200 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 1000-2000 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 1000-2000 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | Yes |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 1 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ