![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-422934-WEB-R.jpg)
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1600A με ικανότητα διακοπής 50kA
DPX3 1600
Legrand
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1600A με ικανότητα διακοπής 50kA
ΚΩΔ. 422934
EAN.
3414972260084
DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1600A με ικανότητα διακοπής 50kA.Με δυνατότητα ρύθμισης Ir, Isd, li, tr, tsd, tg
Εγγύηση 2 χρόνια
3 899,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 1600 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Overload release current setting | 320-1600 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 2400-16000 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 20.000-20.000 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 3 |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP30 |
Width | 210 mm |
Height | 320 mm |
Depth | 215 mm |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 185-1000 mm² |
Cable nature for connection | Rigid |
Label space/information surface | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
6 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ