Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1250A με ικανότητα διακοπής 50kA

DPX3 1600 Legrand

DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1250A με ικανότητα διακοπής 50kA

ΚΩΔ. 422933 EAN. 3414972259736

DPX³ 1600 αυτόματος διακόπτης ισχύος S10, 3P, 1250A με ικανότητα διακοπής 50kA.Με δυνατότητα ρύθμισης Ir, Isd, li, tr, tsd, tg

Εγγύηση 2 χρόνια
3 256,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated permanent current Iu 1250 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 50 kA
Overload release current setting 250-1250 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 1875-12500 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 15.000-15.000 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as change-over contact 3
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30
Width 210 mm
Height 320 mm
Depth 215 mm
Operating / setting temperature -5-70 °C
Storage temperature -40-85 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Terminals capacity 120-800 mm²
Cable nature for connection Rigid
Label space/information surface Yes
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Έντυπα

6 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
LE12994AA.pdf pdf (1.64 Mo)
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software