DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 4P 1250A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη
DPX³ 1600
Legrand
DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 4P 1250A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη
ΚΩΔ. 422283
EAN.
3414970380494
Αυτόματος ισχύος DPX³ 1600 - 70 kA Θερμομαγνητικής απόζευξης Ικανότητα διακοπής Icu: 70kA (400 V~) 4Π In : 1250 A
Εγγύηση 2 χρόνια
3 594,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated permanent current Iu | 1250 A |
---|---|
Rated voltage | 220-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Overload release current setting | 1000-1250 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 6250-12500 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 3 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Front side |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ