Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 3P 1250A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη

DPX³ 1600 Legrand

DPX³ 1600 Αυτόματο ισχύος ΜΤ 3P 1250A-70KA με θερμομαγνητική απόζευξη

ΚΩΔ. 422278 EAN. 3414970380449

Αυτόματος ισχύος DPX³ 1600 - 70 kA Θερμομαγνητικής απόζευξης Ικανότητα διακοπής Icu: 70kA (400 V~) 3Π In : 1250 A

Εγγύηση 2 χρόνια
3 088,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Rated permanent current Iu 1250 A
Rated voltage 220-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 70 kA
Overload release current setting 1000-1250 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 6250-12500 A
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as change-over contact 3
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Front side
Type of control element Toggle
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Έντυπα

4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
422274.dwg dwg (0.17 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-00819-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)