![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421026-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 160 εξαρτήματα . Σετ 3 ακροδεκτών για καλώδια χωρίς κος
DPX³
Legrand
DPX³ 160 εξαρτήματα . Σετ 3 ακροδεκτών για καλώδια χωρίς κος
ΚΩΔ. 421026
EAN.
3245064210263
Σετ 3 ακροδεκτών για καλώδια χωρίς κος σε DPX³ 160 120 mm² max για μονόκλωνο 95 mm² max για πολύκλωνο 18 mm για μπάρα χαλκού
Εγγύηση 2 χρόνια
65,51 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 3 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Contact safe | Yes |
Height | 20 mm |
---|---|
Width | 22 mm |
Depth | 38 mm |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ