![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-026190-WEBGEN-R.jpg)
DPX™ Στοιχείο χρονικής καθυστέρησης 230V- 3 στοιχείων
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
DPX™ Στοιχείο χρονικής καθυστέρησης 230V- 3 στοιχείων
ΚΩΔ. 026190
EAN.
3245060261900
Στοιχείο χρονικής καθυστέρησης Ονομαστική τάση 230 V~ Αρ. στοιχείων: 3 στοιχεία των 17,5mm Συνεργάζεται με πηνία έλλειψης τάσης αρ. καταλ. 261 75/85 Αποτρέπει τις άσκοπες διακοπές σε περιπτώσεις βυθίσεων της τάσης
Εγγύηση 2 χρόνια
248,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Switching function | Time-delay dropped out |
---|---|
Setting time | 0.8-0.8 s |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Έντυπα
5 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ