DPX™ εξαρτήματα - Βοηθητική επαφή ή επαφή ένδειξης σφάλματος
DPX-IS
Legrand
DPX™ εξαρτήματα - Βοηθητική επαφή ή επαφή ένδειξης σφάλματος
ΚΩΔ. 026160
EAN.
3245060261603
Βοηθητική επαφή ή επαφή ένδειξης σφάλματος Μεταγωγική επαφή 3 Α - 240 V~ Ένδειξη της κατάστασης των επαφών ή της απόζευξης του αυτόματου ισχύος λόγω σφάλματος Για αυτόματους ισχύος DPX™ 125 έως 1600
Εγγύηση 2 χρόνια
52,88 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Function | Other |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
---|---|
Type of electric connection | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
CCC-2005010307161816
(4.86 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ