![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-026382-WEB-R.jpg)
DPX™ 1600 εξαρτήματα. Σετ 4 ακροδεκτών στο πίσω μέρος
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
DPX™ 1600 εξαρτήματα. Σετ 4 ακροδεκτών στο πίσω μέρος
ΚΩΔ. 026382
EAN.
3245060263829
DPX™ 1600 εξαρτήματα. Σετ 4 ακροδεκτών στο πίσω μέρος κατάλληλο για χρήση με τετραπολικό DPX™ 1600
Εγγύηση 2 χρόνια
496,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Busbar thickness | 11.5-11.5 mm |
---|---|
Busbar width | 40-40 mm |
Suitable for | Flat rail |
Width clamp | 40 mm |
Max. conductor cross section | 480 mm² |
Max. rated operation current Ie | 1600 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | No |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ