Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DPX™ 1600 εξαρτήματα . Σετ 4 ακροδεκτών προέκτασης για τη σύνδεση του DPX 1600Α με μπάρες

DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Legrand

DPX™ 1600 εξαρτήματα . Σετ 4 ακροδεκτών προέκτασης για τη σύνδεση του DPX 1600Α με μπάρες

ΚΩΔ. 026268 EAN. 3245060262686

Σετ 4 ακροδεκτών προέκτασης για τη σύνδεση του DPX 1600Α με μπάρες (3 μπάρες το μέγιστο ανά πόλο)

Εγγύηση 2 χρόνια
130,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Busbar thickness 12-24 mm
Busbar width 50-50 mm
Suitable for Flat rail
Width clamp 50 mm
Max. conductor cross section 600 mm²
Max. rated operation current Ie 1600 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου