DPX™ 1600 εξαρτήματα. Μοτέρ τηλεχειρισμού
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
DPX™ 1600 εξαρτήματα. Μοτέρ τηλεχειρισμού
ΚΩΔ. 026127
EAN.
3245060261276
Μοτέρ τηλεχειρισμού Για DPX 1600 Επιτρέπει το άνοιγμα, το κλείσιμο και την επανόπλιση του DPX με τηλεχειρισμό Πρόσθια τοποθέτηση 230 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
2 532,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Rated control supply voltage DC | 230-230 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ