![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026270-LEGRAND-1000.jpg)
DPX™ 1600 εξαρτήματα Ακροδέκτης για σύνδεση 4 καλωδίων χωρίς κος
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
DPX™ 1600 εξαρτήματα Ακροδέκτης για σύνδεση 4 καλωδίων χωρίς κος
ΚΩΔ. 026270
EAN.
3245060262709
Ακροδέκτης για σύνδεση 4 καλωδίων χωρίς κος -4x240 mm² μονόκλωνο και 4x185 mm² πολύκλωνο
Εγγύηση 2 χρόνια
194,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 102 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Depth | 90 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ