![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026267-LEGRAND-1000.jpg)
DPX™ 1250 εξαρτήματα . Σετ 4 ακροδεκτών προέκτασης
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
DPX™ 1250 εξαρτήματα . Σετ 4 ακροδεκτών προέκτασης
ΚΩΔ. 026267
EAN.
3245060262679
Σετ 4 ακροδεκτών προέκτασης για τη σύνδεση του DPX 800Α - 1250A με μπάρες (2 μπάρες max ανά πόλο)
Εγγύηση 2 χρόνια
78,97 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Busbar thickness | 12-24 mm |
---|---|
Busbar width | 50-50 mm |
Suitable for | Flat rail |
Width clamp | 50 mm |
Max. conductor cross section | 600 mm² |
Max. rated operation current Ie | 1600 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | No |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ