![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026123_pw_158182.jpg)
DPX™ 1250 εξαρτήματα . Μοτέρ τηλεχειρισμού
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
DPX™ 1250 εξαρτήματα . Μοτέρ τηλεχειρισμού
ΚΩΔ. 026123
EAN.
3245060261238
Μοτέρ τηλεχειρισμού Για DPX 1250. Επιτρέπει το άνοιγμα, το κλείσιμο και την επανόπλιση του DPX με τηλεχειρισμό Πρόσθια τοποθέτηση 230 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
2 488,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Rated control supply voltage DC | 230-230 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ