DMX3 1600 πηνείο εργασίας κατάλληλο για DMX³ από 630 έως 1600Α
DΜX³
Legrand
DMX3 1600 πηνείο εργασίας κατάλληλο για DMX³ από 630 έως 1600Α
ΚΩΔ. 028134
EAN.
3414970767035
Πηνίo εργασίας κατάλληλο για χρήση με διακόπτη ισχύος DΜX³ 2500 και 2500 Τάση πηνίου 230V AC
Εγγύηση 2 χρόνια
159,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 198-275 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 198-275 V |
Rated control supply voltage DC | 198-275 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
---|---|
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Frequency | 0-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ