![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028139-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 1600 πηνείο έλλειψης τάσης κατάλληλο για DMX³ από 630 έως 1600Α
DΜX³
Legrand
DMX3 1600 πηνείο έλλειψης τάσης κατάλληλο για DMX³ από 630 έως 1600Α
ΚΩΔ. 028139
EAN.
3414970767080
Πηνίο 'Ελλειψης Τάσης κατάλληλο για χρήση με DMX³ από 630 έως 1600 Α Τάση Πηνίου 230V AC
Εγγύηση 2 χρόνια
243,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 187-275 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 187-275 V |
Rated control supply voltage DC | 187-275 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Width | 70 mm |
---|---|
Height | 50 mm |
Depth | 50 mm |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Έντυπα
4 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ