![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028123-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 1600 μοτέρ τηλεχειρισμού κατάλληλο για DMX³ από 630 έως 1600Α
DΜX³
Legrand
DMX3 1600 μοτέρ τηλεχειρισμού κατάλληλο για DMX³ από 630 έως 1600Α
ΚΩΔ. 028123
EAN.
3414970766939
Μοτέρ τηλεχειρισμού Για DΜX 1600 Επιτρέπει το άνοιγμα, το κλείσιμο και την επανόπλιση του DΜX με τηλεχειρισμό 230 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
458,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 220-250 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 220-250 V |
Rated control supply voltage DC | 220-250 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ