![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603830-WEB-R.jpg)
DLP ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία για snap on κανάλι αλουμινίου 50X130m
DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON ,AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Legrand
DLP ρυθμιζόμενη εξωτερική γωνία για snap on κανάλι αλουμινίου 50X130m
ΚΩΔ. 603830
EAN.
3245066038308
Επιτρέπει τη σύνδεση σε εξωτερική γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος
Εγγύηση 2 χρόνια
60,85 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ