Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

DLP ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία για snap on κανάλι αλουμινίου 50X130m

DLP-S ΚΑΝΑΛΙΑ SNAP - ON ,AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Legrand

DLP ρυθμιζόμενη εσωτερική γωνία για snap on κανάλι αλουμινίου 50X130m

ΚΩΔ. 603824 EAN. 3245066038247

Επιτρέπει τη σύνδεση σε εσωτερική γωνία δύο τεμαχίων του ίδιου τμήματος

Εγγύηση 2 χρόνια
48,04 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 130 mm
Depth 50 mm
Shape Symmetric
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Model Moulded hood
Angle 80-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Colour Other
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου