![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752008-LEGRAND-1000.jpg)
Διπλός διακόπτης Αλλέ Ρετούρ Valena In'Matic - 10 AX - 250 V~
VALENA LIFE
Legrand
Διπλός διακόπτης Αλλέ Ρετούρ Valena In'Matic - 10 AX - 250 V~
ΚΩΔ. 752008
EAN.
3414970459145
Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - Διακόπτες Διακόπτες 10 AX - 250 V ΑC - Διπλός Αλλέ Ρετούρσ
Εγγύηση 2 χρόνια
16,12 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element |
Push button switch | No |
Number of rockers | 2 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
RAL-number (similar) | 9013 |
Colour of switch operator | Other |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Control and orientation |
Type of lighting | LED exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 37.2 mm |
Built-in depth | 27.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ