![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753039-LEGRAND-1000.jpg)
Διπλή πρίζα τηλεφώνου RJ 11 Valena In'Matic
VALENA LIFE
Legrand
Διπλή πρίζα τηλεφώνου RJ 11 Valena In'Matic
ΚΩΔ. 753039
EAN.
3414970458919
Valena™ IN'MATIC Μηχανισμοί - πρίζες δεδομένων, οπτικών ινών and πρίζες τηλεφώνου Πρίζες Τηλεφώνου - Γρήγορη σύνδεση με κονέκτορα 1/4 στροφής. - Δυνατότητα Tap-off - Διπλή πρίζα RJ 11
Εγγύηση 2 χρόνια
26,74 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element |
Type of connector | Other |
Category | 3 |
Connection type | Other |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | Yes |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
---|---|
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Built-in depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ