![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637373-WEB-R.jpg)
DiPac Επίπεδη γωνία συνδέσεως για κανάλι διανομής διαστάσεων : 120 x 60 mm
DIPAC
Legrand
DiPac Επίπεδη γωνία συνδέσεως για κανάλι διανομής διαστάσεων : 120 x 60 mm
ΚΩΔ. 637373
EAN.
3245066373737
DiPac εξαρτήματα Επίπεδη γωνία συνδέσεως για κανάλι διανομής διαστάσεων : 120 x 60 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
7,31 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
With protective foil | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 120 mm |
Height | 60 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ