DiPac ακραίο πλαστικό κάλυμμα για κανάλι διανομής διαστάσεων : 120 x 60 mm
DIPAC
Legrand
DiPac ακραίο πλαστικό κάλυμμα για κανάλι διανομής διαστάσεων : 120 x 60 mm
ΚΩΔ. 637374
EAN.
3245066373744
DiPac εξαρτήματα Ακραίο πλαστικό κάλυμμα για κανάλι διανομής διαστάσεων : 120 x 60 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
3,79 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
Width | 120 mm |
Height | 60 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ