![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F428-WEB-F.jpg)
Διεπαφή ελέγχου βασικής μονάδας με 2 ανεξάρτητες επαφές - 2στοιχεία
MY HOME UP
Bticino
Διεπαφή ελέγχου βασικής μονάδας με 2 ανεξάρτητες επαφές - 2στοιχεία
ΚΩΔ. F428
EAN.
8012199837222
Διεπαφή ελέγχου βασικής μονάδας με 2 ανεξάρτητες επαφές για τον έλεγχο 2 ενεργοποιητών για φορτία μίας λειτουργίας ή 1 ενεργοποιητή για φορτία διπλής λειτουργίας (ρολά).
Εγγύηση 2 χρόνια
116,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
Model | Expansion |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 2 |
With bus connection | Yes |
Input voltage drive | Yes |
Input current drive | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ