![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033317-LEGRAND-1000.jpg)
Διασταύρωση διαχωρισμού σε δύο επίπεδα (τοίχο και οροφή) για DLPlus μίνι κανάλι 32x12,5mm. λευκό
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Διασταύρωση διαχωρισμού σε δύο επίπεδα (τοίχο και οροφή) για DLPlus μίνι κανάλι 32x12,5mm. λευκό
ΚΩΔ. 033317
EAN.
3245060333171
Διατηρεί τον διαχωρισμό των διαφορετικών τύπων ρεύmatος (τομέας, τηλεόραση ...)
Εγγύηση 2 χρόνια
11,05 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 32 mm |
Height | 12.5 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ