Διανομείς ισχύος Προσφέρονται πλήρεις με προστατευτικό διαφανές κάλυμμα και ετικέτα τάσης
VIKING
Legrand
Διανομείς ισχύος Προσφέρονται πλήρεις με προστατευτικό διαφανές κάλυμμα και ετικέτα τάσης
ΚΩΔ. 037442
EAN.
3245060374426
Τετραπολικός διανομέας ισχύος με μπάρες σε διαφορετικά επίπεδα 400 A Περιλαμβάνει 4 μπάρες 32 x 4 mm, εφοδιασμένες με: 15 ανοίγματα Μ6 4 ανοίγματα Μ8 2 ανοίγματα διαμέτρου 10,5 για τροφοδοσία 185 mm² max
Εγγύηση 2 χρόνια
362,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of connection clamps | 21 |
---|---|
Max. conductor cross section | 185 mm² |
Length | 523 mm |
Width | 280 mm |
Depth | 103 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Number of inlets | 21 |
Type of inlet | Cable |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of protection (IP) | Other |
---|---|
With cover | Yes |
Cover attachment | Screwed |
With transparent cover | Yes |
Rated insulation voltage Ui | 1000 V |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ