![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-400409-WEB-R.jpg)
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 125Α 8ΣΤ-15 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΡΑΓΑΣ
Legrand
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΑΓΑΣ 4Π 125Α 8ΣΤ-15 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ BUSBAR
ΚΩΔ. 400409
EAN.
3414971978669
Διανομέας ράγας για ασφαλή και γρήγορη τετραπολική διανομή έως 125 A με 15 εύκολες βιδωτές συνδέσεις ανά busbar. Πλάτος 8 στοιχείων. Βάση ράγας DIN. Συμμορφώνεται με το EN 60947-1
Εγγύηση 2 χρόνια
45,03 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 4 |
---|---|
Nominal current | 125 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Height | 92 mm |
Width | 143 mm |
Depth | 51 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Degree of protection (IP) | IP00 |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 0-500 V |
Halogen free | No |
Type of distribution blocks | Phase/neutral |
Terminals capacity | 1.5-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ