Διανομέας ισχύος με μπάρες 4P-160A
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ
Legrand
Διανομέας ισχύος με μπάρες 4P-160A
ΚΩΔ. 037431
EAN.
3245060374310
Τετραπολικός διανομέας ισχύος με μπάρες σε διαφορετικά επίπεδα 160 A Περιλαμβάνει 4 μπάρες 18 x 4 mm, εφοδιασμένες με: 1 άφιξη 70 mm² max - βίδες Μ8 5 αναχωρήσεις 35 mm² - βίδες Μ8
Εγγύηση 2 χρόνια
156,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of connection clamps | 6 |
---|---|
Max. conductor cross section | 70 mm² |
Length | 180 mm |
Width | 240 mm |
Depth | 125 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Extension possible | No |
Type of inlet | Cable |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | Black |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
With cover | Yes |
Cover attachment | Screwed |
With transparent cover | Yes |
Sealable | No |
Rated insulation voltage Ui | 1000 V |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ